概览
优势和特点
- AD7172-4的全功能评估板
- PC控制结合系统演示平台(SDP),更多信息参见ADI EVAL-SDP-CB1Z
- PC软件用于控制和数据分析(时域)
- 独立工作能力
产品详情
EVAL-AD7172-4SDZ评估套件具有24位、31.25 kSPS模数转换器(ADC) AD7172-4,集成轨到轨模拟输入缓冲器、片上电源调整以及用于放大器评估的放大器部分。 一个7 V至9 V AC-DC适配器调节到5 V和3.3 V,以便为AD7172-4供电并支持所有元件。 EVAL-AD7172-4SDZ通过EVAL-SDP-CB1Z控制器板上的SDP与USB端口连接。EVAL-AD7172-4SDZ评估软件通过用户可访问寄存器接口全面配置AD7172-4器件功能,并提供波形图、直方图形式的直流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。
文档
-
EVAL-AD7172-4SDZ Hardware Files2015/8/18ZIP948 K