概览

优势和特点

  • 用于EVAL-AD7091R-5SDZ的全功能评估板
  • 板上电源 独立工作能力
  • 兼容系统演示平台(SDP) (EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC软件用于控制和数据分析

产品详情

EVAL-AD7091R-5SDZ是一款全功能评估板,专为用户评估AD7091R-5模数转换器(ADC)的全部特性而设计。 可通过SDP连接器(J13)控制评估板。 SDP板(EVAL-SDP-CB1Z)允许通过PC的USB端口并使用评估板软件来控制评估板;评估板软件可从产品页面下载。 .


板载元件包括: 低功耗、低噪声轨到轨放大器ADA4805-1、高速精密轨到轨运算放大器AD8031、高速精密轨到轨双通道运算放大器AD8032、高精度200 mA低压差线性稳压器ADP3303和精密微功耗、低压差、低压基准电压源REF193 3.0 V。