概览
产品详情
这款针对AD5755-1的评估板含有SDP连接和软件,可通过SDP板控制AD5755-1。
SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。
系统需求
- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows 7
- USB 2.0 Port
文档
-
• UG-244:四通道、16位、串行输入、4 mA至20 mA、电压输出DAC评估板,提供动态电源控制和HART连接2011/5/4PDF709 kB