概览

优势和特点

  • 可配合nanoDAC母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

产品详情

不再提供EVAL-AD5664REBZ(基于Cypress)。请使用EVAL-AD5664RDBZ(基于SDP)。


EVAL-AD5664RDBZ评估板可帮助用户快速进行新型AD5664R电路原型制作,并缩短设计时间。AD5664R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。


有关完整数据,请参见AD5664R数据手册,使用EVALAD5664RDBZ评估板时必须同时参考用户指南UG-986与数据手册。


EVAL-AD5664RDBZ评估板通过SDP-B控制器板与PC的USB端口连接。用户可通过EVAL-AD5664RDBZ产品页面下载软件,对AD5664R进行编程设置。


EVAL-AD5664RDBZ评估板需要EVALSDP-CB1Z板(SDP-B控制器板)。

软件

器件驱动器

AD5624 IIO Quad-Channel DAC GitHub Linux Driver Source Code (SPI)
This Linux Driver supports EVAL-AD5664REBZ which is no longer available.

评估软件

ZIP
643.04 M
EVAL-AD5664RDBZ Evaluation Software (Rev. 0)
This software supports EVAL-AD5664RDBZ.
AD5664 评估软件 (Rev. 1.2)
This software supports EVAL-AD5664REBZ which is no longer available.