概览

优势和特点

  • AD5629R/AD5669R的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)

产品详情

EVAL-AD5629RSDZ/EVAL-AD5669RSDZ评估板可帮助客户快速进行新型AD5629R/AD5669R电路原型制作,并缩短设计时间。 AD5629R/AD5669R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。 AD5629R/AD5669R内置1.25 V或2.5 V基准电压,并具有2.5 V或5 V的输出电压范围。上电时,内部基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压;REF195可用作片内5 V基准电压源。 上电后,必须写入该器件以打开内部基准电压源。


评估板通过SDP-B板与PC的USB端口连接。 软件与评估板一同提供,便于用户编程设置AD5629R/AD5669R。


此评估板与EVAL-SDP-CB1Z Blackfin® SDP控制器板(SDP-B)兼容,后者可在ADI网站上订购:www.analog.com。


ADI的AD5629R/AD5669R相应数据手册上提供有关该器件的完整数据,使用评估板时,应同时参阅数据手册和UG-867。



硬件 (1)

控制器板