概览

优势和特点

  • 8通道、12位ADC和DAC
  • 可配置输出到DAC、ADC和GPIO
  • 可连接到FPGA和MCU平台

产品详情

PMOD兼容评估/原型制作板是一款灵活的8通道、12位、可配置ADC/DAC/GPIO,集成片内基准电压源、SPI接口PMOD模块。该板用作全功能产品评估板的低成本替代方案,提供端子板连接,无需额外的信号调理。 直接的电气和物理连接都能帮助您快速启动硬件和软件,以便开发您的解决方案。

许多MCU或FPGA开发板上还提供SPI PMOD外设连接器,其中EVAL-AD5592R-PMDZ可直接连接到这些系统中。进行原型制作时,该板与ADICUP3029开发平台一起使用,并可使用下方的参考代码定制您自己的代码。

硬件 (1)

开发平台