概览
优势和特点
- AD5544的全功能评估板
- 图形用户界面软件,便于板控制和数据分析
- 连接至EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台板的连接器
- 各种电源选项
产品详情
AD5544四通道、16位、电流输出数模转换器(DAC)的工作电压范围为2.7 V至5.5 V。但由于EVAL-SDP-CB1Z限制,此电压限制为3.3 V。
满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREFx)决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFBx)可提供温度跟踪和满量程电压输出。
双缓冲串行数据接口利用串行数据输入(SDI)、芯片选择(CS)和时钟(CLK)信号,提供高速、三线式、SPI和微控制器兼容型输入。采用多个封装时,还可以通过串行数据输出引脚(SDO),将这些DAC以菊花链形式相连。利用共用的电平敏感型、加载DAC选通(LDAC)输入,可以通过先前加载的输入寄存器同时更新DAC输出。此外,在系统通电时,内部上电复位功能可迫使输出电压处于零电平。MSB引脚允许进行系统复位置位(RS),从而在MSB = 0时将寄存器强制为零代码或在MSB = 1时强制为半量程代码。
AD5544采用紧凑型28引脚SSOP封装。EV-AD5544板与ADI公司的EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)板配合使用。系统演示平台板可与评估板分开购买。使用这种基于Blackfin®的演示板完成USB至SPI与AD5544的通信。此软件提供波形发生器。
文档
-
UG-285:评估AD5544电流输出/串行输入DAC2011/6/15PDF602 kB