概览
优势和特点
- 适用于 AD5423 的功能完备的评估板
- 板载 2.5V ADR4525 基准电压源
- ACE 控制软件
产品详情
该用户指南介绍了用于 AD5423 单通道 16 位电压、16 位电流输出数模转换器 (DAC) 的 EVAL-AD5423SDZ 评估板。
EVAL-AD5423SDZ(请参见图 1)需要 EVAL-SDP-CS1Z 系统演示平台 (SDP-S) 板。EVAL-AD5423SDZ 通过 SDP-S 板连接到 PC 的 USB 端口。分析控制评估 (ACE) 软件可以简化 AD5423 编程,可与 EVAL-AD5423SDZ 配合使用。
有关 AD5423 的完整详细信息,请参见 AD5423 数据手册。使用 EVAL-AD5423SDZ 时,应参阅该数据手册,同时参阅本用户指南。