概览
优势和特点
- 可配合nanoDAC®母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板
- 片内基准电压源
- 各种链路选项
- PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)
产品详情
AD5342DBZ评估板可帮助用户快速进行新型AD5342电路原型制作,并缩短设计时间。AD5342采用2.5 V至5.5 V单电源供电。
有关完整数据,请参见AD5342数据手册,使用EVAL-AD5342DBZ评估板时必须同时使用用户指南UG-983与数据手册。
EVAL-AD5342DBZ评估板通过SDP-B板与PC的USB端口连接。软件现已提供下载,便于用户编程设置AD5342。
EVAL-AD5342DBZ评估板需要EVAL-SDP-CB1Z板(SDP-B控制器板)。