概览

优势和特点

  • 可配合nanoDAC®母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

产品详情

AD5328DBZ评估板设计可帮助用户快速进行新型AD5328电路原型制作,并缩短设计时间。AD5328采用2.5 V至5.5 V单电源供电。


有关完整详情,请参见AD5328数据手册,使用EVAL-AD5328DBZ评估板时必须同时参考用户指南UG-978与数据手册。


评估板通过SDP-B板与PC的USB端口连接。软件现已提供下载,便于用户编程设置AD5328。


此评估板需搭配使用EVAL-SDP-CB1Z板(SDP-B控制器板),后者可在ADI网站上订购。

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD5328DBZ evaluation board
  • EVAL-MBnanoDAC-SDZ motherboard