概览
优势和特点
- 可配合nanoDAC母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板(EVAL-AD5321DBZ)
- 片内基准电压源
- 各种链路选项
- PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)
产品详情
EVAL-AD5321DBZ评估板设计用于快速进行AD5321电路原型制作,并缩短设计时间。AD5321采用2.7 V至5.5 V单电源供电。
EVAL-AD5321DBZ评估板通过SDP-B控制器板与PC的USB端口连接。软件可通过EVAL-AD5321DBZ产品页面下载,并允许用户编程AD5321。
此评估板需搭配使用SDP-B控制器板,后者可在ADI网站上订购。
ADI的AD5321数据手册上有关于该器件的完整数据,使用评估板时,应同时参阅数据手册与用户指南UG-972。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-AD5321DBZ evaluation board
- EVAL-MBnanoDAC-SDZ motherboard
- USB cable