概览

优势和特点

  • 可配合nanoDAC®母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

产品详情

AD5317R评估板设计可帮助用户快速进行新型AD5317R电路原型制作,并缩短设计时间。AD5317R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。


有关完整详情,请参见AD5317R数据手册,使用该评估板时必须同时使用用户指南UG-970与数据手册。


评估板通过SDP-B板与PC的USB端口连接。可从EVALAD5317RDBZ评估板页面下载软件,便于用户编程设置AD5317R。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD5317RDBZ 评估板
  • EVAL-MBnanoDAC-SDZ 母板