概览
优势和特点
- AD5272的全功能评估板
- 4线式欧姆测量能力
- 各种链路选项
- 通过单独购买的系统演示平台(SDP)进行PC控制
- PC控制软件
- 50次可编程(50-TP)
- 电阻容差误差:1%
产品详情
AD5272是一款单通道、1024位数字变阻器,端到端电阻容差误差小于±1%,并具有50次可编程存储器。
AD5272支持±2.5 V至±2.75 V双电源和2.7 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。
AD5272采用多功能I2C串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kbps。该器件可选择多达三个不同的I2C地址。
EVAL-AD5272SDZ评估板可在单电源和双电源模式下工作,从USB内部电源供电。
可在AD5272 / AD5274数据手册中找到AD5272的完整规格。
技术与领域
相关产品
包装内含
- AD5272SDZ 评估板
- AD5272 器件
- 3.3 V稳压器(ADP3303)
- 光盘包含
- 可自行安装的软件,允许用户控制该板,并使用器件的全部功能
- AD5272数据手册电子版
- UG-094电子版
文档
-
UG-094: Evaluation Board for 10-Bit, Serial Input, High Precision Digital Rheostats2010/6/30PDF432 kB