概览

优势和特点

  • AD5270的全功能评估板
  • 4线式欧姆测量能力
  • 各种链路选项
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP)进行PC控制
  • PC控制软件
  • 50次可编程(50-TP)
  • 电阻容差误差:1%

产品详情

AD5270是一款单通道、1024位数字变阻器,端到端电阻容差误差小于±1%,并具有50次可编程存储器。

AD5270支持±2.5 V至±2.75 V双电源和2.7 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。

该器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。

EVAL-AD5270SDZ评估板可在单电源和双电源模式下工作,从USB外部电源供电。

可在UG-094数据手册中找到AD5270的完整文档。

硬件 (1)

控制器板