概览
优势和特点
- AD5243的全功能评估板
- 各种测试电路
- 各种交流/直流输入信号
- 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B)进行PC控制
- PC控制软件
产品详情
AD5243支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。
此外,AD5243采用多功能I2C串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kHz。
EVAL-AD5243SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。
可在AD5243数据手册中找到AD5243的完整技术规格。
系统需求
- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows 7
- USB 2.0 Port
文档
-
UG-346: Evaluation Board for the AD5243 Digital Potentiometer2011/12/16PDF952 kB