概览
优势和特点
- 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
- 多个测试电路
- 多个交流/直流输入信号
- 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
- PC控制软件
产品详情
AD5228支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合需要出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。
此外,AD5228采用简单的升降式控制接口,仅利用两个外部按钮式触动开关便可进行手动控制。内置自适应去抖器可忽略机械开关中常见的触点跳动引起的无效跳动。
EVAL-AD5228DBZ子板和EVAL-MB-LV-SDZ母板可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。
可在AD5228数据手册中找到AD5228的完整技术规格。
相关产品
包装内含
- EVAL-AD5228DBZ 评估板
- EVAL-MB-LV-SDZ 母板
- 光盘包含
- 可自行安装的软件,允许用户控制该板,并使用器件的全部功能
- AD5228数据手册电子版
- EVAL-AD5228DBZ用户指南电子版
文档
-
UG-625: Evaluation Board for the AD5228 Digital Potentiometer2014/5/22PDF667 kB
-
AN-712: 适用于32位按钮升降控制数字电位计的AD5228评估套件 (Rev. 0)2006/6/28PDF467 kB