概览
优势和特点
- AD5222的全功能评估板
- 各种测试电路
- 各种交流和直流输入信号
- 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B)进行PC控制
- PC控制软件
产品详情
AD5222支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用,同时提供0.2%通道间匹配容差。
此外,AD5222采用高速升降式接口,工作速率高达15 MHz。
EVAL-AD5222SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。
可在AD5222数据手册中找到AD5222器件的完整规格。
系统需求
- Windows XP SP2,32位
- Windows Vista,32和64位
- Windows 7,32和64位
- USB 2.0端口
文档
-
UG-349: Evaluation Board for the AD5222 Digital Potentiometer (Rev. 0)2011/12/15PDF584 kB