概览
优势和特点
- 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
- 多个测试电路
- 多个交流/直流输入信号
- 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
- PC控制软件
产品详情
AD5161支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合需要出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。
此外,AD5161内置引脚可选SPI或I2C兼容数字接口,可用于控制游标设置或回读游标寄存器内容。在SPI模式下,器件可通过菊花链方式连接(从SDO到SDI),从而允许几个部件使用相同的控制线路。在I2C模式中,地址引脚AD0可以将最多两个器件置于同一总线上。在该模式下,命令位将游标位置复位到中间电平或关断器件,使之进入零功耗状态。
EVAL-AD5161DBZ子板和EVAL-MB-LV-SDZ母板可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。
可在AD5161数据手册中找到AD5161的完整文档技术规格。
相关产品
包装内含
- EVAL-AD5161DBZ 评估板
- EVAL-MB-LV-SDZ 母板
- 光盘包含
- 可自行安装的软件,允许用户控制该板,并使用器件的全部功能
- AD5161数据手册电子版
- EVAL-AD5161DBZ用户指南电子版
文档
-
UG-624: Evaluation Board for the AD5161 Digital Potentiometer2014/1/7PDF722 kB