概览
优势和特点
- AD5116的全功能评估板
- 多个测试电路
- 各种交流/直流输入信号
产品详情
AD5116支持2.3 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用,保证±8%的低电阻容差误差和高带宽,同时A、B和W引脚提供最高±6 mA的电流密度。
简单的按钮接口支持手动切换,可以将最后游标位置保存到EEPROM中,因而适合需要在最后游标位置上电的应用。
可在AD5116数据手册中找到AD5116的完整规格。
文档
-
UG-324: Evaluation Board for the AD5116 Digital Potentiometer2011/11/14PDF328 kB