概览

优势和特点

  • AD5040/AD5060、AD5061或AD5062的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)

产品详情

评估板可帮助客户快速进行新型AD5040/AD5060、AD5061或AD5062电路原型制作,并缩短设计时间。AD5040/AD5060、AD5061和AD5062采用2.7 V至5.5 V单电源供电。片内提供ADR444作为4.096 V基准电压源。


相应的数据手册上有关于AD5040/AD5060、AD5061和AD5062的完整数据,使用评估板时应同时参考用户指南UG-923与数据手册。


评估板通过SDP板与PC的USB端口连接。软件与评估板一同提供,便于用户编程设置AD5040/AD5060、AD5061或AD5062。


这些评估板与EVAL-SDP-CB1Z Blackfin® SDP控制器板(SDP-B)兼容。

相关产品

包装内含


  • EVAL-AD5040SDZ、EVAL-AD5060SDZ、EVAL-AD5061SDZ和EVAL-AD5062SDZ评估板
  • 光盘包含:
    • 可自行安装的评估软件,允许用户控制该板,并使用器件的全部功能
    • EVAL-AD5040SDZ/ EVAL-AD5060SDZ/EVAL-AD5061SDZ/EVAL-AD5062SDZ用户指南电子版