概览

优势和特点

  • 板载基准电压、时钟源和ADC驱动器
  • 多功能模拟信号调理电路
  • FMC-LPC系统板连接器
  • ACE PC软件用于(时域和频域)的配置和数据分析
  • 与其他现成的控制器板兼容

产品详情

EVAL-AD4630-16FMCZ评估板可对AD4630系列24位精密逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)进行快速、简化评估。

AD4630-16是一款低功耗、双通道、16位精密SAR ADC,每个通道支持高达2 MSPS的数据速率。该评估板展示AD4630-16的性能,为多种系统应用提供可配置的模拟前端(AFE)。

EVAL-AD4630-16FMCZ评估板专为Digilent ZedBoard设计。ZedBoard用于控制数据捕捉和缓冲。该评估板通过现场可编程门阵列(FPGA)夹层卡(FMC)低引脚数(LPC)连接器连接至ZedBoard板。ZedBoard搭载Xilinx Zynq7000 SoC,该SoC具有两个处理器内核,采用可编程的FPGA结构。ZedBoard通过USB连接到PC。

应用

  • 自动测试设备
  • 数字控制环路
  • 医疗仪器
  • 地震学
  • 半导体制造
  • 科学仪器

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD4630-16FMCZ评估板
  • 微型SD存储卡(带适配器)包含系统板引导软件和Linux OS
  • 可选 - ZedBoard(系统控制器板)

使用入门

设备要求

  • 具有Windows 7或Windows 10操作系统的PC
  • Digilent ZedBoard具有12 V壁式适配器电源的
  • 精密信号源
  • SMA电缆(评估板输入)
  • 推荐使用——以测试信号频率为中心的带通滤波器


快速入门指南

  1. 从ACE下载并安装ACE软件。需要运行Windows 7或更高版本的PC。
  2. 通过FMC连接器将EVAL-AD4630-16-FMCZ板和ZedBoard牢牢连接在一起。
  3. 将随附EVAL-AD4630-16-FMCZ的SD卡插入ZedBoard的SD卡插槽。
  4. 通过micro-USB电缆将ZedBoard的USB OTG端口(PMOD连接器JE1旁边)连接到PC。
  5. 将12 V电源适配器连接到ZedBoard并将ZedBoard上的POWER开关(SW8)滑动到“开”位置。
  6. 验证ZedBoard上的绿色电源LED (LD13)和蓝色完成LED (LD12)是否开启。
  7. 等待ZedBoard上的红色LED (LD7)开始闪烁。
  8. 从Windows开始菜单中的ADI子文件夹下启动ACE软件。

系统需求

需要运行Windows 7或更高版本的PC。

软件

评估软件

WIKI
ADI Kuiper Linux for Evaluation
Download the latest SD card image for use with this Evaluation board and ACE software.

ACE软件

ZIP
68 MB
ACE plug-in for Board.AD4630IIO 1.2025.1721215 [4月 22 25]
The Board.AD4630IIO plug in supports the EVAL-AD4630-24/16FMCZ and EVAL-AD4030-24FMCZ boards. The AD4630-24/16 is a 24/16-Bit, 2.0 MSPS, Dual Channel Precision SAR ADC. AD4030-24, 24-Bit, 2.0 MSPS, Single Channel Precision SAR ADC
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.