概览
优势和特点
- 适用于 AD4131-8 的功能完备的评估板
- PC 控制配合 ADI 公司的系统演示平台 (EVAL-SDP-CK1Z) 一起使用
- 用于控制和数据分析的 PC 软件(时域)
- 独立功能
产品详情
EVAL-AD4131-8WARDZ 评估套件采用 AD4131-8 16 位超低功耗低噪声模数转换器 (ADC)。通过连接到 EVAL-SDP-CK1Z 母板,EVAL-AD4131-8WARDZ 板连接到 PC 的 USB 端口。通过 PC 将 5V USB 电源调节为 3.3V,从而为 AD4131-8 供电并支持所有必要的元件。
AD4131-8 ACE 插件可以全面配置 AD4131-8 套件寄存器功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流时域分析。
EVAL-AD4131-8WARDZ 是一款用于评估 ADC 特性的评估板。凭借 EVAL-SDP-CK1Z 评估板,用户 PC 可执行软件可通过 USB 控制 AD4131-8。
产品数据手册提供了 AD4131-8 的完整规格。使用 EVAL-AD4131-8WARDZ 评估板时,请参阅 AD4131-8 数据手册,同时参阅本用户指南。
使用入门
网络资源
- 所需文件
- AD4131-8 数据手册
- EVAL-AD4131-8WARDZ 用户指南
- 所需软件
- AD4131-8 ACE 插件
所需设备
- EVAL-AD4131-8WARDZ 评估板
- EVAL-SDP-CK1Z 系统演示平台
- 直流信号源
- USB 线缆
- 带有 USB 2.0 端口并在 Microsoft Windows 环境下运行的 PC