概览
优势和特点
- 适用于 AD4115 的功能完备的评估板
- 用于控制和数据分析的 PC 软件(时域)
产品详情
EVAL-AD4115SDZ 是一款功能完备的评估板,可用于评估 AD4115 的所有特性。AD4115 是一款 24 位、125 kSPS、Σ-Δ 模数转换器 (ADC),输入电压范围为 ±10 V(16 个单端通道或 8 个全差分通道)。所有通道都具有板载过压和过流保护
EVAL-AD4115SDZ 板包括基准电压源、电源和数据绝缘,并可以连接到 Analog Devices, Inc. 的系统演示平台 (SDP) 硬件。SDP-B 板可通过通用串行总线 (USB) 端口连接到 PC,并可以从 PC USB 端口为 EVAL-AD4115SDZ 板供电。
AD411x Eval+ 评估软件可以配置 AD4115 功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流时域分析。
AD4115 数据手册中包含 AD4115 的完整规格说明,在使用 EVAL-AD4115SDZ 评估板时,必须同时参阅该说明和本用户指南。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-AD4115SDZ
- 评估软件 AD411x Eval+
- 塑料螺丝和垫圈套件
使用入门
所需软件
所需设备
- AD411x Eval+
所需设备
- 以下任何 SDP 硬件:EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B) 或 EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1)
- 直流信号源
- 带有 USB 2.0 端口并在 Windows 环境下运行的 PC