概览
优势和特点
- 适用于 AD4112 的功能完备的评估板
- PC 控制配合 SDP-B 系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z) 一起使用
- 用于控制和数据分析的 PC 软件(时域)
产品详情
EVAL-AD4112SDZ 是一款可用于评估 AD4112 的所有特性的功能完备的评估板。AD4112 是一款 24 位 31.25 kSPS 模数转换器 (ADC),输入电压范围为 ±10 V(八个单端通道或四个全差分通道),四个电流通道的工作电流范围为 0 mA 至 20 mA。所有通道都具有板载过压和过流保护
EVAL-AD4112SDZ 板包括基准电压源以及电源和数据绝缘,并可以连接到 Analog Devices, Inc. 的 SDP-B 系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z)。SDP-B 板可通过通用串行总线 (USB) 端口连接到 PC,并可以从 PC USB 端口为 EVAL-AD4112SDZ 板供电。
AD411X Eval+ 评估软件可以配置 AD4112 器件功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流时域分析。
产品数据手册中包含 AD4112 的完整规格说明,使用 EVAL-AD4112SDZ 评估板时必须同时参阅该说明和本用户指南。