概览
优势和特点
- 适用于 AD4080 的功能完备的评估板
- 分析|控制|评估(ACE)软件插件可用于设备配置、数据捕获和性能评估
- 灵活模拟前端
- 电源解决方案和精度参考
- 板载时钟产生电路,可通过 ACE 软件控制采样频率
- 兼容 FMC
产品详情
EVAL-AD4080-FMCZ 旨在演示 AD4080 性能并提供对 ACE 软件环境中有限的 AD4080 功能的访问。EVAL-AD4080-FMCZ 评估套件支持以下 AD4080 功能:
- 低压数字信号(LVDS)数据输出接口
- 通过串行外设接口(SPI)配置模数转换器(ADC)
- 内部或外部生成 1.1 V 稳压电源轨
- 采样率介于 1.25 MSPS 和 40 MSPS 之间
EVAL-AD4080-FMCZ 评估板设计用于通过现场可编程门阵列(FPGA)夹层卡(FMC)连接器与 Digilent ZedBoard 一起使用。ZedBoard 使用 Xilinx Zynq7000 片上系统(SoC),该系统运行 Analog Devices, Inc.、Kuiper Linux 和 LIBIIO,这些软件包含在评估板套件提供的 SD 卡上,以方便与 EVAL-AD4080-FMCZ 的通信,从而实现 ADC 配置和数据捕获。ZedBoard 还提供与主机 PC 和 ACE 软件插件的通信链路。
相关产品
文档
-
EVAL-AD4080-FMCZ User Guide (Rev. A)2024/4/3PDF3M
-
EVAL-AD4080-FMCZ Design Files2024/4/3ZIP16 M