概览
优势和特点
- 24引脚TSSOP评估板
- 通过箝位轻松改用主器件
- 通过镀金引脚连接器添加无源元件
- 用于信号输入/输出的SMB连接器
- 板上提供额外的空间以便支持原型制作
产品详情
EVAL-24TSSOPEBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的24引脚TSSOP器件,这些产品可单独购买。EVAL-24TSSOPEBZ采用箝位将24引脚TSSOP器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。
24引脚TSSOP器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K24),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。
相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-24TSSOPEBZ evaluation board