概览
优势和特点
- 单一控制电压 (VFCTL)
- 简单的板设计,需要极少的元件
产品详情
EV1HMC882ALP5 评估板可用于评估 HMC882ALP5E 的所有特性。EV1HMC882ALP5 具有用于应用截止频率控制电压 (VFCTL) 的微型 A (SMA) 连接器和用于 RF 输入和输出的 SRI 型微型 A (SMA) 连接器。可以通过在 0 V 至 14 V 范围内改变 VFCTL 来调节截止频率。
EV1HMC882ALP5 评估板可用于评估 HMC882ALP5E 的所有特性。EV1HMC882ALP5 具有用于应用截止频率控制电压 (VFCTL) 的微型 A (SMA) 连接器和用于 RF 输入和输出的 SRI 型微型 A (SMA) 连接器。可以通过在 0 V 至 14 V 范围内改变 VFCTL 来调节截止频率。