概览
优势和特点
- 在经过验证的硬件平台上运行MxTNI运行环境(配合DSTINIm400)
- 10/100 Base-T以太网端口
- 两个串行接口
- 两个1-Wire网络端口
- CAN 2.0B端口
- 工作于5.0V单电源(DSTINIm400)
- 已经完全安装和检验的设计
产品详情
MxTNI™插座板是母板,为运行相应的MxTNI评估模块而设计。它由两块电路板组成,可用于评估目标微控制器的全部特性。如需评估DS80C400,请定购DS80C400-KIT。如需评估DS80C410或DS80C411,则请同时订购DSTINIm410#和DSTINIs400#,并结合使用。DSTINIm410#用于评估DS80C410和DS80C411。
虽然不同类型的板子支持不同的评估模块,但DSTINIs400#最为通用,它包括一个144引脚的SODIMM连接器,提供1-Wire®接口、CAN 2.0B、串口和10/100以太网PHY,用于将TINIm400#或DSTINIm410#连接到物理世界。
DSTINIm400#以及DSTINIm410#被设计成一个模块,可以插入DSTINIs400#上的144引脚SODIMM连接器上。所有电路板是经过完全安装,配合使用时可以构成完备的网络微控制器评估系统。DSTINIm400#和DSTINIm410#模块分别包括DS80C400和DS80C410网络微控制器,实时时钟,1MB闪存,1MB静态RAM,并且支持一个外部以太网PHY,用于连接各种网络。