概览
优势和特点
- 利用有效的硬件设计构建MxTNI™运行环境主机(通过DSTINIs400连接)
- 工业标准MII接口用于连接10/100 Base-T、光纤、HomePNA等网络
- 三个硬件串口
- 内置1-Wire®网络主机
- CAN 2.0B端口
- 实时时钟用于定时采样
- 1MB闪存ROM用于存储应用数据
- 1MB NV SRAM用于数据存储
- 3.3V单电源供电
- 经过完全安装和测试
产品详情
DSTINIm400#是完全安装并经过测试的电路板,用于评估DS80C400网络微控制器。DSTINIm400#除了含有DS80C400之外,还包括实时时钟,1MB闪存、1MB静态RAM,并支持外部以太网PHY,实现与各种网络的连接。电路板设计为一个模块,可插入144引脚SODIMM连接器。评估器件性能时,将DSTINIm400#插入DSTINIs400插座板。两块电路板配合使用,可以通过以太网评估DS80C400的全部性能。