概览

优势和特点

  • 完备的Maxim SHA-1产品开发系统
  • 用于评估Maxim的DS2460、DS2482-100、DS28CN01和DS28E01器件,加速开发进程
  • 可通过扩展端口支持其它及未来的Maxim SHA-1认证产品
  • 配合PIC18F4550 µC和Xilinx XC3S400A FPGA,支持嵌入式主机开发
  • 通过RS-232和USB 2.0连接PC
  • JTAG连接器通过一条Ribbon电缆连接Xilinx平台
  • 用于FPGA的120针扩展端口
  • PIC18F4550在电路仿真端口
  • 用于PIC18F4550外设的40针扩展端口
  • I²C和1-Wire总线扩展端口
  • 通过跳线配置用作I²C主机的µC或FPGA
  • 通过跳线配置µC、FPGA、DS2482-100或外部1-Wire总线主机
  • 六个通用按钮和LED指示
  • 电源和FPGA加载完成的LED指示
  • 签署NDA后,可申请获得免费评估软件

产品详情

安全认证启动套件是一个高度灵活的可编程硬件/软件系统,用于对Maxim SHA-1安全认证产品的开发、实验室测试以及嵌入式应用的演示。系统支持多种选项,用于演示、开发主机的SHA-1计算以及主机与Maxim 1-Wire®、I²C SHA-1从器件的通信。系统支持主系统SHA-1计算开发的多种功能选择,包括Maxim DS2460、基于Microchip PIC18F4550微控制器(µC)所提供的固定处理功能,以及Maxim开发、配合Xilinx Spartan®-3A XC3S400A FPGA使用的SHA-1 Verilog方案(DSSHA1)。用于连接Maxim SHA-1从器件的主机同样支持多项选择,包括Maxim DS2482-100 I²C至1-Wire线路驱动器、基于PIC18F4550的软件1-Wire波形发生器,以及配合Xilinx FPGA使用的Verilog方案(DS1WM)。评估套件可单独使用或通过PC机的RS-232或USB口控制,通过在电路调试端口安装并测试微控制器软件。利用JTAG端口,允许通过标准的Xilinx开发工具更改FPGA编程;借助扩展端口(40引脚微控制器,120引脚FPGA),电路板可以作为复杂设计的开发平台。
可从https://support.maximintegrated.com/cn/1-Wire申请获得免费软件/固件。

应用

  • 配件与外设识别
  • 设备注册与许可权管理
  • 医用传感器鉴定与校准
  • 网络节点识别
  • 印制电路板的唯一序列号
  • 打印机色带盒配置与监测
  • 系统知识产权保护