概览

优势和特点

  • 通过引导程序加载器和串口0 (DB9,J2)可方便的加载程序
  • 2个DB9 RS-232串口连接器
  • DB9串行电缆
  • 两个内部串行接口
  • 板载电源调节器
  • 128kB板载程序 + 数据RAM
  • 预编程的Xilinx CPLD处理地址复用和RAM映射
  • LED显示端口0的电平
  • 产生复位和中断的按钮开关
  • 原型区域
  • 提供电路板设计原理图以便参考设计

产品详情

DS80C450评估套件(EV kit)是经过验证的平台,可以方便的评估超高速闪存单片机家族的性能。评估套件包含一片安装在DIP-40插座上的DS89C450,通过预编程CPLD映射的128kB SRAM,一个电源调节器,2个DB-9串行连接器,以及控制和显示电路板运行的一些开关和LED。在提供电源,并用RS-232电缆连接到个人电脑后,该评估套件可为应用开发和测试提供一个理想的全功能系统。

DS89C450评估套件还可作为DS5000(T)的编程和开发平台。快速入门和DS5000(T)的范例程序从软件工具光盘中的DS5000目录获得,或向Maxim技术支持china.maximintegrated.com/support寻求帮助。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 楼宇能源控制与管理
  • 楼宇安全与门禁控制
  • 消费类电子
  • 数据记录
  • 游戏装置
  • HVAC
  • 工业控制与自动化
  • 条码阅读器/扫描器
  • 电机控制
  • 可编程逻辑控制器
  • 电话
  • 不间断电源
  • 自动售货
  • 白色家电(洗衣机、微波炉等)

相关产品