概览
优势和特点
- 评估板提供完整的板载HART通信链,支持快速、简便评估
- HART主机和现场设备电路示例演示两种最常见的HART连接配置
- HART注册的调制解调器IC
- 板载隔离型4mA–20mA通信环路
- MAXQ622 USB微控制器,含演示固件
- 外部连接允许对DS8500的其它配置进行高级评估
产品详情
DS8500评估板(EV kit)为评估DS8500 HART®调制解调器提供了方便、快捷的平台,允许通过演示模式快速评估,或者使用HART Communication Foundation (属于FieldComm Group)工具进行深度评估。
应用
- 4mA到20mA环路供电变送器,用于温度、压力、流量及电平测量
- HART调制解调器接口连通
- HART多路复用器
文档
-
DS8500KIT: Evaluation Kit for the DS8500 Data Sheet (Rev. 1)2015/9/10PDF3M