概览
优势和特点
- 使用EMV库和MAXQ® 16位RISC微控制器,方便开发智能卡应用
- 2线LCD屏作为用户接口
- USB接口用于提供USB读卡器实例
- 一个卡槽用于连接标准芯片卡
- 卡和微控制器接口引脚有引出线,用于I/O扩展或调试
- 复位、中断和应用控制按钮
- RS-232电平转换接口
- 包括电路板原理图,提供方便的参考设计
产品详情
DS8113评估板(EV kit)是经过验证的平台,用于评估DS8113智能卡接口芯片的性能。评估板包含MAXQ2000 16位RISC微处理器,用于控制智能卡接口。评估板提供了一个通用尺寸卡槽,能够与任何1.8V、3V或5V IC卡通信。一个LCD屏能够提供程序运行的详细反馈信息,帮助调试应用程序。
评估板清单
- DS8113评估板电路板,安装了微处理器、智能卡插槽和LCD屏
- JTAG接口板(在应用调试)
- DS8113评估CD,包括EMV™库
- Rowley交叉开发编译器
- 串口电缆
文档
-
DS8113KIT: DS8113 EMV评估板 Data Sheet (Rev. 1)2010/7/27PDF0M