概览
优势和特点
- 使用HID类通过USB端口在PC与IC和精选Maxim Integrated评估套件之间进行通信
- 与I2C兼器件快速通信
- 用于SDA和SCL的内置上拉电阻充分减少了所需的外部硬件
- 使用插头连接器可连接到标准原型制作板和评估套件
- 完全USB供电
- 可提供3.3V、250mA电源轨
- 经过验证的PCB布局,已装配完成且经过测试
- USB HID接口适用于Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件
- 符合RoHS标准
产品详情
DS3900P2编程器使用PC的USB端口提供与I2C兼容器件的双向通信。DS3900P2是一款小尺寸模块,需要适当的接头将通信信号传递到被测器件。DS3900P2可与Maxim Integrated设计的经批准的人机接口设备(HID)兼容PC软件接口。它仅用于评估目的。
应用
- 内置测试软件,用于包含2线、3线器件的系统
- 需要多达11个I/O信号的IC通信
- 评估2线与3线器件
- 2线、3线器件原型设计
相关产品
文档
-
DS3900P2EVKIT Data Sheet (Rev. 0)2014/1/6PDF1M