概览

优势和特点

  • 通过USB接口实现PC与IC的通信,采用人机接口设备(class)
  • 支持I2C、SPI兼容设备的快速通信
  • 11个通用数字I/O,包含所有通信协议引脚
  • 内置SDA、SCL上拉电阻,简化外部硬件电路
  • 可通过插头连接标准原型开发板
  • 工作电压范围:+2.5V到+5.5V
  • USB HID接口,适用于Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 完全组装并经过测试的PCB布局

产品详情

DS3900H2评估板(EV kit)用于支持PC USB口与I2C及SPI兼容设备的双向通信。另外,评估板的11个I/O口可以作为通用数字I/O,用于评估不同IC。
DS3900H2为小尺寸模块,需要合适的插头连接被测设备,以传递通信信号。该IC用于支持Maxim Integrated开发的HID兼容PC软件,只用于评估。

应用

  • 内置测试软件,用于包含2线、3线器件的系统
  • 需要多达11个I/O信号的IC通信
  • 评估2线与3线器件
  • 2线、3线器件原型设计

相关产品