概览

优势和特点

  • 演示DS3144四路DS3/E3成帧器
  • 包括DS3154四路LIU、变压器、BNC网络连接器和以及端接无源器件,通过同轴电缆与测试设备连接
  • 兼容于DK101和DK2000演示主板
  • 通过DK101/DK2000和ChipView软件能够以点击方式访问DS3144寄存器组
  • 所有设备侧的成帧器引脚可以方便地连接外部数据线
  • 存储器映射FPGA为成帧器和DK2000主板提供灵活的时钟/数据/同步信号连接
  • LED指示帧丢失、信号丢失和中断状态
  • 所有连接器、跳线和LED提供清晰的丝网标识

产品详情

DS3144开发板是一款易于使用的评估板,用于评估DS3144四路DS3/E3成帧器。该评估板设计作为DK101主板或DK2000主板的子板。DS3144DK安装了DS3144DK四路成帧器、DS3154四路LIU以及变压器、端接电阻、配置开关、线路保护电路、网络连接器和主板连接器。DK101/DK2000接口和Dallas的ChipView软件在基于Windows®的PC上能够以点击方式进行配置,访问状态寄存器。板上LED可以指示信号丢失、帧丢失和中断状态。板上FPGA包含复用逻辑,能够以不同配置实现成帧器端口的互连以及与DK2000的连接。

相关产品