概览

优势和特点

  • 完整评估系统:
    • 五个采用TDFN-EP封装的DS28EL25 IC
    • 一个USB转I2C模块(DS9400#)提供PC连接
    • DS2465评估板提供1-Wire接口和SHA-256协处理器
    • 一个评估板(DS9120Q+),带有TDFN-EP插座板便于芯片评估
  • USB转I2C模块包含高能PL-2303HXD USB转UART芯片
    • 枚举为虚拟PC COM端口
    • 提供Windows认证徽标USB设备驱动程序
    • 标准USB电缆接口
  • I2C主机接口支持400kHz I2C通信速度
  • 评估板包含方便的板上测试点
  • 评估软件将随完整的评估套件数据手册一起提供

产品详情

DS28EL25评估系统(EV系统)提供评估和编程DS28EL25 DeepCover®安全认证器所需的硬件和软件。评估系统操作需要主机PC以便进行用户友好的评估。
此评估系统包括DS9400 USB转I2C PC适配器、DS2465评估板、用于TDFN DS28EL25的DS9120Q+评估插座板以及五个采用TDFN封装的DS28EL25采样器件。该评估软件在Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®和Windows XP®操作系统上运行。评估系统数据手册中包含有关下载和安装软件以及通用评估系统操作的详细说明;以上链接提供软件和文档。
注意:DS2465评估板和DS9400#子组件不适合在评估系统外直接销售。未提供特定于DS9400#的数据手册。