概览
优势和特点
- Windows 10/8/7驱动
- 完全兼容USB 2.0规范
- USB供电,无需外部电源
- 扩展SPI/I2C外设模块连接器,用于快速搭建SPI/I2C从机原型
产品详情
DS28E18评估套件(EV sys)提供专用硬件和软件系统,帮助用户熟悉DS28E18的功能和特性。DS28E18器件为1-Wire® 至I2C/SPI桥接芯片,带有指令顺序控制器。评估系统包括DS28E18评估板、DS7505外设模块电路板、MAX31722外设模块电路板,以及DS9481P-300# USB至1-Wire适配器(用于连接PC)。评估套件兼容Windows®操作系统。
应用
- 配件识别与控制
- 设备配置和监测
- 检查环境条件
- 谷物升降机监测
相关产品
文档
-
DS28E18EVKIT: Evaluation Kit for the DS28E18 Data Sheet (Rev. 1)2022/1/4PDF3M
-
DS28E18EVKIT Gerber Filles - Design Files2023/10/4ZIP9M