概览
优势和特点
- 连接Avnet生产的Xilinx Spartan-6 LX16评估板(型号:AES-S6EV-LX16-G)
- 与PicoBlaze SHA-1认证设计配合使用
- 板载RPUP用于通过1-Wire与FPGA 3.3V I/O通信
- DS28E01-100 TDFN封装引脚间隔0.1英寸
- 评估板尺寸:1.06英寸 x 0.64英寸
产品详情
DS28E01PMOD提供必要的硬件,用于连接带SHA-1引擎的DS28E01-100 1Kb保护型1-Wire® EEPROM和Xilinx Spartan®-6 LX16评估板(由Avnet制造)。利用DS28E01PMOD和PicoBlaze™ SHA-1认证设计(用于Xilinx Spartan-6 LX16评估板),能够实现安全的SHA-1质询响应认证。关于PicoBlaze SHA-1认证设计,请参考Xilinx XAPP780应用笔记:利用Dallas Semiconductor/Maxim DS2432安全EEPROM实现FPGA IFF防盗版保护。
应用
- 配件/PCB识别
- 消费品鉴别与认证
- 墨盒/色带打印盒识别
- 知识产权,许可权管理
- 传感器校准与鉴别
- 系统可编程控制
相关产品
文档
-
DS28E01PMOD: DS28E01-100模块评估板 Data Sheet (Rev. 0)2011/11/2PDF620K