概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 完善的评估系统
- 便利的板上测试点
- 经过完全安装与测试
- 评估软件可供下载
产品详情
DS28CM00评估系统(EV system)包括DS28CM00评估板(EV board)和Maxim CMAXQUSB命令模块。DS28CM00是一款低成本电子序列号,可作为一种绝对唯一的标识,通过工业标准I²C及SMBus™接口检测。电子序列号是在工厂由激光刻蚀的64位ROM,其中包含唯一的48位序列号,8位CRC和8位家族码。评估软件可在Windows® XP或Windows® 2000系统下运行,为测评DS28CM00特性提供了易于使用作的用户接口。
欲使用PC构建完整的评估系统对DS28CM00进行全面评估时,请定购DS28CM00评估板。与评估板配合使用的还有评估软件,可从如下网页下载:http://china.maximintegrated.com/tools/evkit/。
应用
- 配件与外设识别
- 设备注册与许可权管理
- 网络节点识别
- 印制电路板的唯一序列号
相关产品
文档
-
DS28CM00EVKIT: DS28CM00评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 1)2010/3/3PDF844K