概览

优势和特点

  • 演示DS28C39 DeepCover® ECDSA认证器的功能
  • 演示DS2476 DeepCover安全协处理器的功能
  • 记录I2C通信可帮助固件设计人员了解DS28C39和DS2476
  • I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟的COM端口
  • 完全符合USB规范v2.0要求
  • 软件在Windows 10、Windows 8和Windows 7 64位和32位版本上运行
  • 3.3V ±10% I2C工作电压
  • 方便的板上测试点,TDFN插座
  • 可应要求提供评估软件

产品详情

DS28C39评估系统(EV系统)提供测试DS28C39功能所需的硬件和软件。该评估系统包括五个采用6引脚TDFN封装的DS28C39/DS2476器件、一个DS9121AQ+评估TDFN插座板、一个DS9121BQ+评估TDFN插座板以及一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本下运行。它提供了一个方便的用户界面来测试DS28C39和DS2476的功能。

 

应用

  • 医疗传感器和工具认证
  • 物联网节点认证
  • 外设认证
  • 打印机墨盒识别和认证
  • 参考设计许可证管理
  • 有限使用寿命的消费品的安全管理

工具及仿真模型

Software Development