概览
优势和特点
- 演示DS2780单芯片电量计的功能,包括:
- 评估Li+电池的性能
- 电压测量
- 电流测量
- 电流累加
- 温度测量
- 信息存储
- 识别
- 与运行Windows XP®或更早版本的PC通过USB端口连接
产品详情
利用DS2780K评估板(EV kit)可以非常方便地对DS2780单芯片电量计进行性能评估、软件开发和原型方案确定。评估板通过DS9123串口适配器以及RJ-11电缆与PC相连。
DS2780K评估软件允许用户完全控制DS2780的各项功能。通过不同的控制框,用户可以访问所有的EEPROM和RAM存储器和控制寄存器,并能够对所有的监控参数进行实时更新。软件还具有数据记录功能,用于监视电池状况。
评估板电路设计能够演示DS2780的精确参数测量能力。我们将不断完善演示板设计。
应用
- 3G多媒体无线手机
- 数码相机
- 手持式PC数据终端
- 亚笔记本电脑
相关产品
文档
-
DS2780EVKIT: Standalone Fuel Gauge IC Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 1)2009/9/25PDF277K