概览
优势和特点
- 展示DS2761锂电池监视器的功能,包括:
- 温度测量
- 电压测量
- 电流测量
- 电流累积
- 信息存储
- 识别
- 过压/欠压保护
- 过流/短路保护
与运行Windows 95, 98, NT的PC通过串口连接
产品详情
利用DS2761K评估板可方便地对DS2761锂电池监视器进行性能评估、软件开发和样机构建。评估板通过DS9123串口适配器和RJ-11电缆与IBM®兼容PC相连。同时提供的CD-ROM包含所有的相关数据资料和可运行于Windows® 95,Windows 98,Windows NT下的评估软件。
DS2761K评估软件允许用户完全控制DS2761的各项功能。通过单独的控制标签用户能够访问所有EEPROM和RAM存储器地址、所有控制寄存器和实时更新所有监视参数。软件还具有数据记录功能,用于时刻监视电池,电量计量算法可根据特定的电池特性改进剩余容量的计算。
评估板电路的设计使DS2761具有精确的参数测量能力,允许DS2761禁止充电或放电,并为DS2761提供ESD保护。演示板将随时间不断完善。关于演示板电路的详细信息,可在自动运行DS2761K CD-ROM后参见DOCS浏览器页面,或者在DS2761K CD-ROM的文档目录中查找。
相关产品
文档
-
DS2761K: Li+电池监测器评估板 Data Sheet1900/1/1PDF376K