概览

优势和特点

  • 演示低成本I²C电池监测器DS2745的性能,包括:
    • 温度测量
    • 电压测量
    • 电流测量
    • 电流累计
  • 与运行Windows XP®或更早版本操作系统的PC通过USB端口连接

产品详情

DS2745评估板(EV kit)可方便地对低成本I²C电池监测器DS2745进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器以及RJ-11电缆与PC相连。

DS2745评估板所带的评估软件可使用户完全控制DS2745的全部功能。通过不同的控制标签,用户可以访问所有RAM存储器、控制寄存器,并能够对所有的监控参数进行实时更新。软件还具有数据记录功能,用于监视电池随时间的变化情况。

评估板电路能够演示DS2745的精确参数测量能力,并为DS2745提供ESD保护功能。

应用

  • 蜂窝设备
  • GPS
  • 手持式产品
  • PDA

相关产品

工具及仿真模型

Software Development