概览

优势和特点

  • 方便地连接电源和负载
  • LED指示充电状态
  • 自动选择电源
  • 电路板可适合各种电感尺寸
  • 经过验证的、紧凑的低成本PCB布局
  • 完全安装

产品详情

DS2731评估板(EV kit)用来演示DS2731电池备份电源管理IC的所有功能。该评估板包括经过组装和测试的PCB,用于方便地连接至电源和负载。三路电源—一路3.3V辅助电源、一路12V电源以及单节锂离子(Li+)电池—连接到DS2731评估板,为高效率、同步降压型调节器和电池充电器供电。该IC可为降压调节器自动选择最适合的电源。低电池电压门限、稳态充电电压和电流、安全充电定时器以及降压输出电压均可由电阻调节。

应用

  • RAID服务器存储卡

相关产品