概览

优势和特点

  • 可对两节串联或并联电池充电
  • 对AA或AAA型电池充电
  • 提供线性或开关模式电流调节
  • 采用外部电流调整环路充电时,可旁路板上电流调整电路
  • 监测温度、电压以及充电时间
  • 可调节电阻检测门限,避免对碱性电池充电
  • 可通过电阻编程的充电时间监视器

产品详情

DS2711/DS2712评估板允许用户评估DS2711和DS2712的所有功能。该设计允许将DS2711或DS2712设置为任意可能的充电配置。评估板支持对单节、两节串联以及两节并联的AA或AAA型NiMH电池充电。评估板还允许用户选择板上稳压源作为充电电源,或者是板上充电调节环路和独立的DS2711/12供电电源,也可以选择外部充电电源。通过监测温度、电压以及充电时间,确保安全充电。该评估板还可以检测出碱性电池并避免对碱性电池充电。

应用

  • 台式/单机充电器(AAA/AA)
  • 数码相机
  • 游戏机
  • 音乐播放器
  • 玩具

相关产品