概览

优势和特点

  • 演示DS2703带有SHA-1认证的电池组鉴定IC的性能,包括:
    • 使用SHA-1算法实现安全质询与响应认证
    • 鉴定
    • 热敏电阻复用器
  • 连接至支持USB操作、运行Windows XP®或更早操作系统的PC的USB端口

产品详情

DS2703评估板(EV kit)可方便地对具有SHA-1认证的电池组鉴定IC DS2703进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆连接至PC。所有相关资料以及评估软件,可从我们的主页china.maximintegrated.com下载。

DS2703的评估软件可使用户完全控制DS2703的所有SHA-1功能和多种其它命令。

评估板电路为DS2703提供了稳定的环境以完成SHA-1计算、DS2703设置以及进行热敏电阻测量。评估演示板将不断更新。更多关于演示电路板的信息,请访问我们主页china.maximintegrated.com

应用

  • 2.5G/3G无线手机
  • 数码相机与摄像机
  • 手持式电脑/终端或笔记本电脑
  • PDA

相关产品