概览

优势和特点

  • 演示DS26401八路T1/E1/J1成帧器的主要功能
  • 包含2片DS21448四路LIU以及变压器、BNC和RJ45网络连接器、端接无源器件等
  • 兼容于DK101和DK2000演示主板
  • DK101/DK2000和ChipView软件能够以点击方式访问DS21401寄存器组
  • 所有设备侧的成帧器引脚可以方便地连接外部数据
  • 存储器映射FPGA为成帧器和DK2000主板提供灵活的时钟/数据/同步信号连接
  • LED指示接收载波丢失和中断状态
  • 所有连接器、跳线和LED提供清晰的丝网标识

产品详情

DS26401DK是一块易于使用的DS26401八路T1/E1/J1成帧器评估板。该评估板设计用于DK101主板或DK2000主板的子板。DS26401DK安装了一片DS26401八路成帧器、2片DS21448四路LIU以及变压器、端接电阻、网络连接器和主板连接器。DK101/DK2000主板和Dallas的ChipView软件在基于Windows®的PC上能够以点击方式进行配置,访问状态寄存器。板上LED可以指示信号丢失、帧丢失和中断状态。

每块DS21401DK提供一块免费的DK101主板,对于复杂应用,可以单独购买DK2000高性能演示主板。

开发板包括:

  • DS26401DK板
  • DK101低成本主板
  • CD-ROM

相关产品