概览

优势和特点

  • 免去首版样机设计过程,加速新设计的进度
  • 可演示DS26303的关键特性
  • 包括DS26303 8端口LIU、变压器、75Ω BNC连接器、RJ-48连接器及端接无源器件
  • 通过USB或RS-232串行接口直接与PC通信
  • 基于Windows®的高层软件,可提供对所有寄存器的可视化访问
  • 由软件控制(寄存器)映射配置开关,方便了时钟和信号路由
  • 所有时钟和信号均有精确测试点
  • 板载T1和E1晶体振荡器,可以生成稳定的时钟
  • 内建BERT,用于测试及生成模板
  • 产品详情

    DS26303DK是专为3.3V、8端口、E1/T1/J1线路接口单元(LIU) DS26303而设计的完全集成的开发板。该开发板包括评估DS26303各种工作模式所需的全部电路。开发板还包括板载微处理器,可以运行实时代码,以对器件进行进一步的评估。

    应用

    • ATM与帧中继设备
    • E1/T1/J1 LAN/WAN路由器
    • E1/T1/J1多路复用器和信道备份
    • ISDN一次群接口
    • T1数字交叉连接
    • 无线基站

    相关产品