概览

优势和特点

  • 四个完整的E1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRI收发器
  • 引脚与DS21Q50和DS21Q59兼容
  • 短程线路接口
  • 32位或128位无晶体抖动衰减器
  • 将帧转换为FAS、CAS和CRC4格式
  • CAS/CCS信号支持
  • 4MHz/8MHz/16MHz时钟频率合成器
  • 灵活的系统时钟可在时钟源丢失时自动切换源
  • 接收侧具有两帧弹性存储滑动缓冲器
  • 交错PCM总线操作频率高达16.384MHz
  • 可配置并行和串行端口操作
  • 检测并生成远程和AIS警报
  • 完全独立的发射和接收功能
  • 四个独立的环回功能
  • PRBS生成/检测/错误计数
  • 3.3V低功耗CMOS
  • 用于双极性和代码违规、CRC4码字错误、FAS字错误和E位的大型计数器
  • 八个额外的用户可配置输出引脚
  • 100引脚(14mm x 14mm) LQFP封装

产品详情

DS21Q58 E1四通道收发器包含连接四条E1线路所需的所有功能。DS21Q58是DS21Q50的直接替代器件,增加了信号访问并改进了中断处理。它由线路接口单元(LIU)、成帧器和TDM背板接口组成,并通过配置为Intel或Motorola总线操作或串行端口操作的8位并行端口进行控制。

 

应用

  • 上/下路复用器
  • 局端设备
  • 用户授权设备
  • DSLAM背板
  • IMA
  • 线卡
  • PBX
  • 路由器/交换机
  • 路由器/交换机
  • 定时系统
  • WAN接口

相关产品